• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Aluminium Quick-Schraubstock

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1304765

Teilenummer
1304765
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

17.12 €

3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Package size(mm) H270×W120×D60 Weight(g) 545 Maximum Opening(mm) Approximately 65
Main Body Size(mm) Width approx. 115 x height approx. 57 x depth approx. 305

Sie befinden sich auf der Seite für Aluminium Quick-Schraubstock, die Teilenummer ist 1304765.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1304765.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support