Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Diamant-Messerschärfer, flach

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1081048

Teilenummer
1081048
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Application Mass
(g)

5.93 €

6 Arbeitstage Flat blades such as kitchen knives, scissors and cutting tools. For curved blades such as gardening scissors and sickle.40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Einzelstück Particle Size(#) 400/600 Overall Length(mm) 165
Package size H225×W65×D20

Sie befinden sich auf der Seite für Diamant-Messerschärfer, flach, die Teilenummer ist 1081048.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1081048.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support