• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Mini Micro Nadelzange

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1116420

Teilenummer
1116420
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Material Nominal Dimensions
(mm)
Application

6.02 €

3 Arbeitstage Body: S55C Nickel Alloy Plating / Grip: PVC (Double)115Cutting, bending, grasping, and working in narrow areas

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Pliers Plier Type Longnose pliers With or without spring Available
Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.8 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 1 Package size(mm) H145×W70×D10
Weight(g) 63 Main body: option Main Body

Sie befinden sich auf der Seite für Mini Micro Nadelzange, die Teilenummer ist 1116420.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1116420.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support