• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Bit-Satz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1315055

Teilenummer
1315055
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

36.56 €

5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip Type Combination Single Product Set Product Set Product Presence of magnet at the blade tip Available
Whether there is a double-end function NA Package size(mm) H40×W225×D145 Weight(g) 414
Shaft Diameter(mm) φ2.35 Number Contained In A Packet 29pcs Set Content Diamond Grindstone x 13, Grindstone for Metal WA Material x 3, Grindstone for Stone GC Material x 3, Cup Brush: Wire / Brass / Pig Bristles x 1 Each, Felt Buff x 3, Diamond Cutter: φ20 mm / φ26 mm x 2 Each

Sie befinden sich auf der Seite für Bit-Satz, die Teilenummer ist 1315055.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1315055.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support