Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Fasenfräser, 3-teilig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1301345

Teilenummer
1301345
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Material Application Package size
(mm)
Mass
(g)
Specifications Features

8.88 €

8 Arbeitstage High Speed Steel / Titanium CoatingFor pipe deburring, bore expansion, countersinking with light metals and woodworkingH135×W68×D19806.35 mm square hex shaft shank (not compatible with impact screwdrivers). Used for electric drills and chargeable drill drivers.Titanium coating improves durability and abrasion resistance. For chamfering of light metals, etc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Anfasen/horizontal Coating Y/N Verfügbar Blade Tip Diameter(mm) 9/12/16
Shaft Diameter(φ mm) 6.35

Sie befinden sich auf der Seite für Fasenfräser, 3-teilig, die Teilenummer ist 1301345.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1301345.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support