Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Cutting Lebo Laserschlitz-Holzspansäge

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1313261

Teilenummer
1313261
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Application

14.36 €

Verfügbar 8 Arbeitstage For general wood and laminated wood

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Outer Diameter(mm) 147 Blade thickness(mm) 1.6 Number of flutes(P) 52
Package size(mm) H158×W158×D12 Weight(g) 168 Internal Diameter(mm) φ20

Sie befinden sich auf der Seite für Cutting Lebo Laserschlitz-Holzspansäge, die Teilenummer ist 1313261.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1313261.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support