• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hufraspel【1-5 Stk. pro Packung】

Hufraspel
  • Mengenrabatt
Dies ist eine zuverlässige Qualitäts-Diamantfeile für die Metallbearbeitung aus Japan.
Eine Feile mit Diamant-Schleifkörnern, die auf einem Grundmetall aus Stahl galvanisiert sind.
Sie kann für Hartmetall-Legierungen, gesinterte Zwischenmaterialien aus Hartmetall-Legierungen, Keramik und gesinterte Zwischenmaterialien, Glas, Kohlenstoff, Halbleiter, verstärkte Kunststoffe, Keramik usw. verwendet werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NDTHA05
NDTHA08
NDTHA10
NDTHA12
NDTHI05
NDTHI08
NDTHI10
NDTHI12
NDTKA05
NDTKA08
NDTKA10
NDTKA12
NDTMA05
NDTMA08
NDTMA10
NDTMA12
NDTSA05
NDTSA08
NDTSA10
NDTSA12
NDTST05
NDTST08
NDTST10
NDTST12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Size Overall Length L
(mm)
Electrodeposition segment length
(mm)
Single Product Set Product Shape Width
(mm)
Thickness
(mm)
Packaging Quantity
(Book)

60.15 €

1 10 Arbeitstage 5 Stk./Set21580EinzelstückSemi-Circular12.33.81

52.44 €

1 10 Arbeitstage 8 Stk./Set20070EinzelstückSemi-Circular1031

44.72 €

1 10 Arbeitstage 10 Stk./Set18560EinzelstückSemi-Circular7.62.71

27.37 €

1 10 Arbeitstage 12 Stk./Set17050EinzelstückSemi-Circular521

90.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5 Stk./Set21580EinzelstückFlat113.51

68.83 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 8 Stk./Set20070EinzelstückFlat931

52.44 €

1 10 Arbeitstage 10 Stk./Set18560EinzelstückFlat7.22.71

37.71 €

1 10 Arbeitstage 12 Stk./Set17050EinzelstückFlat42.21

57.25 €

1 10 Arbeitstage 5 Stk./Set21580EinzelstückSquare5.7-1

38.94 €

1 10 Arbeitstage 8 Stk./Set20070EinzelstückSquare4.3-1

37.71 €

1 10 Arbeitstage 10 Stk./Set18560EinzelstückSquare3.3-1

30.64 €

1 10 Arbeitstage 12 Stk./Set17050EinzelstückSquare2.6-1

48.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5 Stk./Set21580EinzelstückRound5.7-1

38.76 €

1 10 Arbeitstage 8 Stk./Set20070EinzelstückRound4.6-1

32.48 €

1 10 Arbeitstage 10 Stk./Set18560EinzelstückRound3.6-1

29.51 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 12 Stk./Set17050EinzelstückRound2.9-1

55.52 €

1 10 Arbeitstage 5 Stk./Set21580EinzelstückTriangle9-1

44.72 €

1 10 Arbeitstage 8 Stk./Set20070EinzelstückTriangle7.5-1

37.71 €

1 10 Arbeitstage 10 Stk./Set18560EinzelstückTriangle6.3-1

30.64 €

1 10 Arbeitstage 12 Stk./Set17050EinzelstückTriangle4-1

196.29 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 5 Stk./Set21580ProduktsatzFlat, half circle, circle, triangle, square,--5

151.53 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 10 Arbeitstage 8 Stk./Set20070ProduktsatzFlat, half circle, circle, triangle, square,--5

134.69 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 10 Arbeitstage 10 Stk./Set18560ProduktsatzFlat, half circle, circle, triangle, square,--5

121.44 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 10 Arbeitstage 12 Stk./Set17050ProduktsatzFlat, half circle, circle, triangle, square,--5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Diamant-Kataphoresefeile Product Type Aus Schmiedeeisen Particle Size(#) 170

Technischer Support