Hersteller-Teilenummer: PZ-100
Marke: SANKYO DIAMOND INDUSTRIAL
Preis: 91.72 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PZ-100
Product Type | Diamantschneider | Application | Steinwerkstoff | Outer Diameter(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Blade thickness(mm) | 1.6 | Hole Diameter(mm) | 20 | Tip Height(mm) | 2 |
Details Type | For Cutting Marble | Included ring(mm) | 15 | JAN Code | 4936091007016 |
Features | Ideal for cutting marble. Adopts a hob type blade that enables rapid cutting. Segments type focuses on sharpness | Application | Marble/FRP Cutting |
Sie befinden sich auf der Seite für Spat, die Teilenummer ist PZ-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PZ-100.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften