• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Reverse Action Pin Set

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TC307
TC308
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Weight
(g)
Features 1 Features 2 Specifications 1 Specifications 2 Specifications 2 JAN Code Amount Of Content

16.58 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 355Both hands are free, allowing for accurate and efficient work.Made entirely of metal, is heat resistant, and thus can be used for work with fire.All the base parts rotate 360° freely.All parts fixed with a wing screws can be removed.With Reverse Action Pin Set4986449-5003551 unit

19.31 €

3 Arbeitstage 535Both hands are free, allowing for accurate and efficient work.Made entirely of metal, is heat resistant, and thus can be used for work with fire.All the base parts rotate 360° freely.All parts fixed with a wing screws can be removed.With Reverse Action Pin Set4986449-5003621 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stainless Steel Product Type Tweezers Properties Standard Type
Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support