Shaviv Entgraterklinge【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

151-29035

Teilenummer
151-29035
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

161.15 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Manuell Product Content Schneide work material Gehärteter Stahl / Kunststoff
Material Carbid Blade tip angle 44° Application Ridgeline, Front Side Inner Circumference
Details Type Carbide Blade angle(°) 44 Work Material Properties Hardened Steel/Plastic
Cutting direction Clockwise Compatible Shaviv Express 351-29035 Features Same shape as E100 but slightly smaller in size
Long Shaft (Applicable Holder) E Holder (M Holder) Long Shaft (Applicable Handle) Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made) Short Shaft (Supported Handle) Mango II Short Axis E Type, Mango Clip E, Handle 1 Type

Sie befinden sich auf der Seite für Shaviv Entgraterklinge, die Teilenummer ist 151-29035.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 151-29035.

Technischer Support