Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
151-29197
Teilenummer |
---|
151-29197 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Features | Long Shaft (Applicable Holder) | Long Shaft (Applicable Handle) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
58.62 € | 5 Stk. pro Packung | 8 Arbeitstage | Round Scraper for Finishing | U holder | Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made) |
Loading...
Product Type | Manuell | Product Content | Schneide | work material | Stahl und Aluminium / Edelstahl / Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Blade tip angle | 13° | Application | Plane | Blade angle(°) | 13 |
Work Material Properties | Iron, Aluminum, Copper, Brass, Cast Iron, Stainless Steel, Plastic | Cutting direction | ← | Compatible Shaviv Express | 351-29197 |
Sie befinden sich auf der Seite für Shaviv Entgraterklinge, die Teilenummer ist 151-29197.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 151-29197.
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.