Shaviv Klingenhalter für Entgrater

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

153-29007

Teilenummer
153-29007
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features Holder

11.82 €

7 Arbeitstage A retractable holder can be used to enable work in places that cannot be reached by the short shaft type. Please select the retractable holder with the model number same as that of the blade (Example: Holder B is suitable for blade model numbers "B10", "B12P" etc. "Holder E" is suitable for blade model number "E100"). All the retractable holders are suitable for Mango II Long Reach Handle, Handle A (made of tree paper) and Handle AL (made of aluminum).G Holder

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Manual Product Content Holder Application For G10, G20, G40C Blade

Sie befinden sich auf der Seite für Shaviv Klingenhalter für Entgrater, die Teilenummer ist 153-29007.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 153-29007.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support