Shaviv

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

155-29078

Teilenummer
155-29078
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features Blade Handle

20.41 €

6 Arbeitstage Eliminates the expansion and contraction function, it is a specialized type with embedded chuck. It is easy to apply force as the distance between grip and workpiece is short.E100、E200、E300Handle 1 Type

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Manual Product Content Set Application Ridgeline, Front Side Inner Circumference, Back Side Inner Circumference
Product Type Shaviv Set 1 "Edge Cleaner"

Sie befinden sich auf der Seite für Shaviv, die Teilenummer ist 155-29078.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 155-29078.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support