Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Shaviv Entgraterklinge【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

151-29106

Teilenummer
151-29106
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Features Long Shaft (Applicable Holder) Long Shaft (Applicable Handle) Short Shaft (Supported Handle)

22.09 €

10 Stk. pro Packung

8 Arbeitstage Heavy cutting orientation, ultra-thin blade, ideal for plasticE Holder (M Holder)Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made)Mango II Short Axis E Type, Mango Clip E, Handle 1 Type

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Manuell Product Content Schneide work material Stahl und Aluminium / Güsse und Messing / Kunststoff
Blade tip angle 45° Application Ridgeline, Front Side Inner Circumference Blade angle(°) 45
Work Material Properties Iron, Aluminum, Copper, Plastic Cutting direction Clockwise Compatible Shaviv Express 351-29106

Sie befinden sich auf der Seite für Shaviv Entgraterklinge, die Teilenummer ist 151-29106.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 151-29106.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support