Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Shaviv Entgraterklinge【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

151-29042

Teilenummer
151-29042
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Features Long Shaft (Applicable Holder) Long Shaft (Applicable Handle) Short Shaft (Supported Handle)

22.87 €

10 Stk. pro Packung

8 Arbeitstage Metal cuttings readily become spiral-shaped / for simultaneous machining of inside and outside hole (up to 6 mm thick)E Holder (M Holder)Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made)Mango II Short Axis E Type, Mango Clip E, Handle 1 Type

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Manuell Product Content Schneide work material Stahl und Aluminium
Blade tip angle 55° Application Simultaneous Inner Circumference Front and Back Details Type TiN Coating
Blade angle(°) 55 Work Material Properties Iron, Aluminum, Copper Cutting direction Clockwise
Compatible Shaviv Express 351-29042

Sie befinden sich auf der Seite für Shaviv Entgraterklinge, die Teilenummer ist 151-29042.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 151-29042.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support