Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 24/1/2021 bis 0:00 (CET) 25/1/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Shaviv Entgraterklinge【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

151-29234

Teilenummer
151-29234
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Features Long Shaft (Applicable Holder) Long Shaft (Applicable Handle) Short Shaft (Supported Handle)

87.03 €

10 Stk. pro Packung

8 Arbeitstage Supports 4 Applications: Perforations, Cross Holes, Thin Plate Material, RidgelinesE Holder (M Holder)Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made)Mango II Short Axis E Type, Mango Clip E, Handle 1 Type

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Manuell Product Content Schneide work material Stahl und Aluminium / Güsse und Messing / Edelstahl / Kunststoff
Application Ridgeline / Back Side Inner Circumference / Plate Work Material Properties Iron, Aluminum, Copper, Brass, Cast Iron, Stainless Steel, Plastic Cutting direction
Compatible Shaviv Express 351-29234

Sie befinden sich auf der Seite für Shaviv Entgraterklinge, die Teilenummer ist 151-29234.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 151-29234.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support