Fräs-Räumwerkzeug (gerader Schaft)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HMS-2.95
HMS-2.96
HMS-2.97
HMS-2.98
HMS-2.99
HMS-3.00
HMS-3.01
HMS-3.02
HMS-3.03
HMS-3.04
HMS-3.05
HMS-3.06
HMS-3.07
HMS-3.08
HMS-3.09
HMS-3.10
HMS-3.11
HMS-3.12
HMS-3.13
HMS-3.14
HMS-3.15
HMS-3.16
HMS-3.17
HMS-3.18
HMS-3.19
HMS-3.20
HMS-3.21
HMS-3.22
HMS-3.23
HMS-3.24
HMS-3.25
HMS-3.26
HMS-3.27
HMS-3.28
HMS-3.29
HMS-3.30
HMS-3.31
HMS-3.32
HMS-3.33
HMS-3.34
HMS-3.35
HMS-3.36
HMS-3.37
HMS-3.38
HMS-3.39
HMS-3.40
HMS-3.41
HMS-3.42
HMS-3.43
HMS-3.44
HMS-3.45
HMS-3.46
HMS-3.47
HMS-3.48
HMS-3.49
HMS-3.50
HMS-3.51
HMS-3.52
HMS-3.53
HMS-3.54
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter
(mm)
Blade tip ℓ
(mm)
Blade Length ℓ1
(mm)
Shank Lower Length ℓ2
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter d1
(mm)
Pilot Hole Mounting φ Cutting feed mm/rev Blade diameter tolerance

239.00 €

1 6 Arbeitstage 2.95416356030.1–0.30.1–0.30~+0.010

239.00 €

1 6 Arbeitstage 2.96416356030.1–0.30.1–0.30~+0.010

219.36 €

1 6 Arbeitstage 2.9741635603--+0.002~+0.005

219.36 €

1 6 Arbeitstage 2.9841635603--+0.002~+0.005

219.36 €

1 6 Arbeitstage 2.9941635603--+0.002~+0.005

150.66 €

1 10 Arbeitstage 3416356030.1–0.30.1–0.3+0.002~+0.005

219.36 €

1 6 Arbeitstage 3.0141635603--+0.003~+0.007

219.36 €

1 6 Arbeitstage 3.0241635603--+0.003~+0.007

219.36 €

1 6 Arbeitstage 3.0341635603--+0.003~+0.007

219.36 €

1 6 Arbeitstage 3.0441635603--+0.003~+0.007

219.36 €

1 6 Arbeitstage 3.0541635603--+0.003~+0.007

239.00 €

1 6 Arbeitstage 3.06416356030.1–0.30.1–0.30~+0.012

239.00 €

1 6 Arbeitstage 3.07416356030.1–0.30.1–0.30~+0.012

239.00 €

1 6 Arbeitstage 3.08416356030.1–0.30.1–0.30~+0.012

239.00 €

1 6 Arbeitstage 3.09416356030.1–0.30.1–0.30~+0.012

219.36 €

1 6 Arbeitstage 3.141635603--+0.003~+0.007

239.00 €

1 6 Arbeitstage 3.11416356030.1–0.30.1–0.30~+0.012

239.00 €

1 6 Arbeitstage 3.12416356030.1–0.30.1–0.30~+0.012

239.00 €

1 6 Arbeitstage 3.13416356030.1–0.30.1–0.30~+0.012

239.00 €

1 6 Arbeitstage 3.14416356030.1–0.30.1–0.30~+0.012

239.00 €

1 6 Arbeitstage 3.15416356030.1–0.30.1–0.30~+0.012

239.00 €

1 6 Arbeitstage 3.16416356030.1–0.30.1–0.30~+0.012

239.00 €

1 6 Arbeitstage 3.17416356030.1–0.30.1–0.30~+0.012

239.00 €

1 6 Arbeitstage 3.18416356030.1–0.30.1–0.30~+0.012

239.00 €

1 6 Arbeitstage 3.19416356030.1–0.30.1–0.30~+0.012

219.36 €

1 6 Arbeitstage 3.241635603--+0.003~+0.007

239.00 €

1 6 Arbeitstage 3.214.418356040.1–0.30.1–0.30~+0.012

239.00 €

1 6 Arbeitstage 3.224.418356040.1–0.30.1–0.30~+0.012

239.00 €

1 6 Arbeitstage 3.234.418356040.1–0.30.1–0.30~+0.012

239.00 €

1 6 Arbeitstage 3.244.418356040.1–0.30.1–0.30~+0.012

239.00 €

1 6 Arbeitstage 3.254.418356040.1–0.30.1–0.30~+0.012

239.00 €

1 6 Arbeitstage 3.264.418356040.1–0.30.1–0.30~+0.012

239.00 €

1 6 Arbeitstage 3.274.418356040.1–0.30.1–0.30~+0.012

239.00 €

1 6 Arbeitstage 3.284.418356040.1–0.30.1–0.30~+0.012

239.00 €

1 6 Arbeitstage 3.294.418356040.1–0.30.1–0.30~+0.012

189.76 €

1 6 Arbeitstage 3.34.41835604--+0.003~+0.007

239.00 €

1 6 Arbeitstage 3.314.418356040.1–0.30.1–0.30~+0.012

239.00 €

1 6 Arbeitstage 3.324.418356040.1–0.30.1–0.30~+0.012

239.00 €

1 6 Arbeitstage 3.334.418356040.1–0.30.1–0.30~+0.012

239.00 €

1 6 Arbeitstage 3.344.418356040.1–0.30.1–0.30~+0.012

239.00 €

1 6 Arbeitstage 3.354.418356040.1–0.30.1–0.30~+0.012

239.00 €

1 6 Arbeitstage 3.364.418356040.1–0.30.1–0.30~+0.012

239.00 €

1 6 Arbeitstage 3.374.418356040.1–0.30.1–0.30~+0.012

239.00 €

1 6 Arbeitstage 3.384.418356040.1–0.30.1–0.30~+0.012

239.00 €

1 6 Arbeitstage 3.394.418356040.1–0.30.1–0.30~+0.012

189.76 €

1 6 Arbeitstage 3.44.41835604--+0.003~+0.007

239.00 €

1 6 Arbeitstage 3.414.418356040.1–0.30.1–0.30~+0.012

239.00 €

1 6 Arbeitstage 3.424.418356040.1–0.30.1–0.30~+0.012

239.00 €

1 6 Arbeitstage 3.434.418356040.1–0.30.1–0.30~+0.012

239.00 €

1 6 Arbeitstage 3.444.418356040.1–0.30.1–0.30~+0.012

239.00 €

1 6 Arbeitstage 3.454.418356040.1–0.30.1–0.30~+0.012

239.00 €

1 6 Arbeitstage 3.464.418356040.1–0.30.1–0.30~+0.012

239.00 €

1 6 Arbeitstage 3.474.418356040.1–0.30.1–0.30~+0.012

239.00 €

1 6 Arbeitstage 3.484.418356040.1–0.30.1–0.30~+0.012

239.00 €

1 6 Arbeitstage 3.494.418356040.1–0.30.1–0.30~+0.012

189.76 €

1 6 Arbeitstage 3.54.41835604--+0.003~+0.007

239.00 €

1 6 Arbeitstage 3.514.418356040.1–0.30.1–0.30~+0.012

239.00 €

1 6 Arbeitstage 3.524.418356040.1–0.30.1–0.30~+0.012

239.00 €

1 6 Arbeitstage 3.534.418356040.1–0.30.1–0.30~+0.012

239.00 €

1 6 Arbeitstage 3.544.418356040.1–0.30.1–0.30~+0.012

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Temperaturbeständige Legierung / Legierter Stahl Coating Y/N N/A Twist Left Torsion: 30°-35°
Tool Material Type Carbide

Technischer Support