[Features]
· The drills stand up automatically when the lid is opened and removal is extremely convenient.
· Can be stacked.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
C-21
Width(mm) | 108 | Depth(mm) | 205 | Height(mm) | 59 |
---|---|---|---|---|---|
Conforming diameter(mm) | Pilot hole drill of 2.5, 3.3, 4.2, 5.0, 6.8, 8.5, 10.3, tap of M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, tap handle TH-10 | Storable number(Book) | 21 | Trusco Code | 120-0887 |
Sie befinden sich auf der Seite für Gewindebohrer/Vorbohrer, Schachtel, die Teilenummer ist C-21.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-21.
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.