Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Schwabbelscheibe (für Polieren von Eisen, Metall und für Entgraten)【1-5 Stk. pro Packung】

Schwabbelscheibe (für Polieren von Eisen, Metall und für Entgraten)

[Features]
· Cotton buffer that in addition to Tripoli or Emery (grinding & abrasive coating), can achieve semi-finished grinding of general metals.
[Applications]
· For iron base polishing, plated undercoating and deburring.
· Tools used: straight grinder, double-headed grinder, buff grinder.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TEB-50-2
TEB-75-3
TEB-100-4
TEB-125-4
TEB-150-4
TEB-200-5
TEB-250-6
TEB-300-8
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Outer Diameter
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Pcs./Box.
(piece)
Trusco Code Features Application Mass
(g/box)

12.08 €

5 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 506.00160005261-6327Cotton buffer that in addition to Tripoli or Emery (grinding & abrasive coating), can achieve semi-finished grinding of general metals.Iron material base polishing, underplating, deburring. Tools used: Straight grinder, double-headed grinder, and buffing grinder.50

18.06 €

5 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 759.53110005261-6335Cotton buffer that in addition to Tripoli or Emery (grinding & abrasive coating), can achieve semi-finished grinding of general metals.Iron material base polishing, underplating, deburring. Tools used: Straight grinder, double-headed grinder, and buffing grinder.100

23.23 €

5 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 10012.780005261-6343Cotton buffer that in addition to Tripoli or Emery (grinding & abrasive coating), can achieve semi-finished grinding of general metals.Iron material base polishing, underplating, deburring. Tools used: Straight grinder, double-headed grinder, and buffing grinder.275

31.12 €

5 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 12512.765005261-6351Cotton buffer that in addition to Tripoli or Emery (grinding & abrasive coating), can achieve semi-finished grinding of general metals.Iron material base polishing, underplating, deburring. Tools used: Straight grinder, double-headed grinder, and buffing grinder.340

36.63 €

5 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 15012.755005261-6360Cotton buffer that in addition to Tripoli or Emery (grinding & abrasive coating), can achieve semi-finished grinding of general metals.Iron material base polishing, underplating, deburring. Tools used: Straight grinder, double-headed grinder, and buffing grinder.520

8.62 €

5 Arbeitstage 20015.8840001289-9817Cotton buffer that in addition to Tripoli or Emery (grinding & abrasive coating), can achieve semi-finished grinding of general metals.Iron material base polishing, underplating, deburring. Tools used: Straight grinder, double-headed grinder, and buffing grinder.210

11.19 €

5 Arbeitstage 25019.0532001289-9825Cotton buffer that in addition to Tripoli or Emery (grinding & abrasive coating), can achieve semi-finished grinding of general metals.Iron material base polishing, underplating, deburring. Tools used: Straight grinder, double-headed grinder, and buffing grinder.336

12.61 €

5 Arbeitstage 30025.4027001289-9833Cotton buffer that in addition to Tripoli or Emery (grinding & abrasive coating), can achieve semi-finished grinding of general metals.Iron material base polishing, underplating, deburring. Tools used: Straight grinder, double-headed grinder, and buffing grinder.384

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Thickness(mm) 8

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support