Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Nessel-Polierscheibe (zum Schlichten von NE-Metallen)【1-5 Stk. pro Packung】

Nessel-Polierscheibe (zum Schlichten von NE-Metallen)
  • Mengenrabatt

[Features]
· A cotton calico finished buff which is used with a non-ferrous metal polishing agent for the specular gloss finish.
[Applications]
· Mirror finishing of aluminum, brass, and zinc.
· Tools used: straight grinder, double-headed grinder, buff grinder.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TKB-50-2
TKB-75-3
TKB-100-4
TKB-125-4
TKB-150-4
TKB-200-5
TKB-250-6
TKB-300-8
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Outer Diameter
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Pcs./Box.
(piece)
Trusco Code Features Application Mass
(g/box)

5.23 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 5 Arbeitstage 506.00160005261-6424A cotton calico finished buff which is used with a non-ferrous metal polishing agent for the specular gloss finish.Mirror finish of aluminum, brass and zinc. Tools used: Straight grinder, double head grinder, buff grinder.10

6.21 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 5 Arbeitstage 759.53110005261-6432A cotton calico finished buff which is used with a non-ferrous metal polishing agent for the specular gloss finish.Mirror finish of aluminum, brass and zinc. Tools used: Straight grinder, double head grinder, buff grinder.38

9.10 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 5 Arbeitstage 10012.780005261-6441A cotton calico finished buff which is used with a non-ferrous metal polishing agent for the specular gloss finish.Mirror finish of aluminum, brass and zinc. Tools used: Straight grinder, double head grinder, buff grinder.50

10.86 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 5 Arbeitstage 12512.765005261-6459A cotton calico finished buff which is used with a non-ferrous metal polishing agent for the specular gloss finish.Mirror finish of aluminum, brass and zinc. Tools used: Straight grinder, double head grinder, buff grinder.90

13.21 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 5 Arbeitstage 15012.755005261-6467A cotton calico finished buff which is used with a non-ferrous metal polishing agent for the specular gloss finish.Mirror finish of aluminum, brass and zinc. Tools used: Straight grinder, double head grinder, buff grinder.125

3.96 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 20015.8840001289-9841A cotton calico finished buff which is used with a non-ferrous metal polishing agent for the specular gloss finish.Mirror finish of aluminum, brass and zinc. Tools used: Straight grinder, double head grinder, buff grinder.42

5.95 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 25019.0532001289-9850A cotton calico finished buff which is used with a non-ferrous metal polishing agent for the specular gloss finish.Mirror finish of aluminum, brass and zinc. Tools used: Straight grinder, double head grinder, buff grinder.70

6.59 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 30025.4027001289-9868A cotton calico finished buff which is used with a non-ferrous metal polishing agent for the specular gloss finish.Mirror finish of aluminum, brass and zinc. Tools used: Straight grinder, double head grinder, buff grinder.95

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Thickness(mm) 2.5

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support