Extrem langer Ratschenschlüssel, gekröpft (Schwenk-Ausführung) (MR15L-19F)

Extrem langer Ratschenschlüssel, gekröpft (Schwenk-Ausführung)  MR15L-19F

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: MR15L-19F

Marke: KTC(KYOTO TOOL)

Preis: 113.43

Lieferzeit: 6 Arbeitstage


Technische Daten:

Overall Length: 460 mm

Width across flat dimension: 19 mm

Thick Ratchet: 20.9 mm

Thick Eyeglasses: 14.4 mm

Trusco Code: 383-8137


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MR15L-19F

Teilenummer
MR15L-19F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Thick Ratchet
(mm)
Thick Eyeglasses
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

113.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4601920.914.4383-8137451

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Doppelringschlüssel Ratchet mechanism Verfügbar Swivel (flex) Verfügbar
Single Product/Set Classification Einzelstück

Sie befinden sich auf der Seite für Extrem langer Ratschenschlüssel, gekröpft (Schwenk-Ausführung) , die Teilenummer ist MR15L-19F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MR15L-19F.

Produktvarianten

Teilenummer
MR15L-10F
MR15L-12F
MR15L-13F
MR15L-14F
MR15L-17F
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Thick Ratchet
(mm)
Thick Eyeglasses
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

93.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3151013.48.2383-8072135

105.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3501214.49.6383-8081188

122.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3801314.910.5383-8099224

92.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3951415.411383-8102256

140.91 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4351718.513.4383-8129370

Technischer Support