[Features]
· The ratchet offset deflection angle is 90° per side, achieving excellent workability.
· With a feed angle of 5° (excluding 8 mm), smooth continuous work in narrow places is possible.
· Final tightening is possible with the ratchet box part.
Teilenummer |
---|
MSR1A-08F |
MSR1A-10F |
MSR1A-12F |
MSR1A-13F |
MSR1A-14F |
MSR1A-17F |
MSR1A-19F |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Overall Length (mm) | Width across flat dimension (mm) | Thick Wrench (mm) | Thick Eyeglasses (mm) | Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.20 € | 5 Arbeitstage | 127 | 8 | 4.3 | 6.5 | 392-1247 | 40 | ||
23.04 € | 5 Arbeitstage | 136 | 10 | 5 | 7.3 | 392-1271 | 60 | ||
25.54 € | 5 Arbeitstage | 147.5 | 12 | 5.8 | 8.2 | 392-1301 | 80 | ||
26.87 € | 5 Arbeitstage | 155 | 13 | 6.1 | 8.6 | 392-1328 | 100 | ||
28.17 € | 5 Arbeitstage | 162 | 14 | 6.4 | 9 | 392-1344 | 110 | ||
32.47 € | 5 Arbeitstage | 191 | 17 | 7.6 | 10.3 | 392-1387 | 170 | ||
35.97 € | 5 Arbeitstage | 216 | 19 | 8.6 | 11.2 | 392-1417 | 230 |
Loading...
Type | Kombination | Ratchet mechanism | Verfügbar | Swivel (flex) | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Einzelstück |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.