• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Ratschen-Ringmaulschlüssel (Ausführung zum Lösen / Anziehen)

Ratschen-Ringmaulschlüssel (Ausführung zum Lösen / Anziehen)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Features]
· Final tightening is possible with the ratchet box part.
· Left and right switching allows for excellent workability.
· With a feed angle of 5° (excluding 8 mm), smooth continuous work in narrow places is possible.
· Short type convenient for use in narrow places.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MSR2SA-10
MSR2SA-13
MSR2SA-17
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Thick Wrench
(mm)
Thick Eyeglasses
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

28.15 €

1 6 Arbeitstage 95104.87.3392-153134

31.06 €

1 6 Arbeitstage 108135.88.6392-155760

39.14 €

1 6 Arbeitstage 12717710.3392-1573108

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Kombination Ratchet mechanism Verfügbar Swivel (flex) N/A
Single Product/Set Classification Einzelstück Details Type Short Type

Technischer Support