• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Langer Ringschlüssel (45° x 6°, Zoll)

Langer Ringschlüssel (45° x 6°, Zoll)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Langer Ringschlüssel (45° x 6°, Zoll)
  • TM506B
  • Mengenrabatt
[Features]
· Offset angle of 45°x 6° that allows maximum torque transfer.
· I-type sectional structure is used, making it lightweight and resistant to bending.
· Can also be used easily with bolts and nuts in recessed places, and the head can be used flipped over.
· Sizes are indicated in large and easy-to-see embossing forging.
[Applications]
· Generic Tools.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M5-1X1-1/16
M5-3/8X7/16
M5-5/8X11/16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(Inch)
Set Content
(Inch)
Trusco Code Mass
(g)

59.18 €

1 9 Arbeitstage 3781 / 1-1/161、1-1/16383-7840515

24.12 €

1 9 Arbeitstage 1973/8 / 7/163/8、7/16383-788260

31.05 €

1 6 Arbeitstage 2655/8 / 11/165/8、11/16383-7904171

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Doppelringschlüssel Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Offset Angle(°) 45×6 Single Product/Set Classification Einzelstück

Technischer Support