Doppelringschlüsselsatz

Doppelringschlüsselsatz

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Features]
· Offset angle of 45°x 6° that allows maximum torque transfer.
· Sizes are indicated in large and easy-to-see embossing forging.
· The size of the resin molded tray is 445 x 185 x 52 mm.
· Can be used for reaching bolts and nuts in recessed locations and can be used also with the head turned upside down.
· I-type sectional structure is used, making it lightweight and resistant to bending.
· The box part has KTC's original Power Fit shape.
[Applications]
· Ideal for maintenance of machinery and equipment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TM506
TM508
TM510
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Set Content
(mm)
Set Content
(Point)
Set Containing Number
(pc.)
Trusco Code Mass
(g/Set)

127.26 €

1 6 Arbeitstage 179 ~ 3348×10 / 10×12 / 11×13 / 14×17 / 19×21 / 22×24--6--

114.49 €

1 6 Arbeitstage 179 ~ 3348×10 / 10×12 / 11×13 / 12×14 / 14×17 / 17×19 / 19×21 / 22×24--8--

151.08 €

1 6 Arbeitstage -5.5×7 / 8×10 / 10×12 / 11×13 / 12×14 / 14×17 / 17×19 / 19×21 / 22×24 / 24×27M5-05507、0810、1012、1113、1214、1417、1719、1921、2224、242710-307-61482300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Doppelringschlüssel Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Offset Angle(°) 45×6 Single Product/Set Classification Produktsatz

Technischer Support