Gekröpfter Schraubenschlüssel (45° x 6°)

Gekröpfter Schraubenschlüssel (45° x 6°)
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
NM5-1113
NM5-1618
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

59.24 €

1 6 Arbeitstage 21411×13395-283585

66.81 €

1 6 Arbeitstage 264.516×18395-2860185

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Doppelringschlüssel Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Offset Angle(°) 45 Single Product/Set Classification Einzelstück

Technischer Support