• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Profit-Werkzeug, Maulschlüssel

Profit-Werkzeug, Maulschlüssel

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Features]
· The tip is tapered, making it slimmer than the conventional product, especially at the tip.
· The opening has only one size, which is set to a rising angle of 25° on only one side.
· It is also useful for the double-nut tightening and loosening of various machines.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S30-10
S30-15
S30-17
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

24.65 €

1 6 Arbeitstage 13010383-824235

40.85 €

1 6 Arbeitstage 17015383-828580

41.67 €

1 6 Arbeitstage 18517383-8293105

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Doppelschlüssel Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Offset Angle(°) 25 Single Product/Set Classification Einzelstück

Technischer Support