Hochwertiger Inbusschlüssel, L-Ausführung, Kugelkopf (Kurzhals-Ausführung)

Hochwertiger Inbusschlüssel, L-Ausführung, Kugelkopf (Kurzhals-Ausführung)

[Features]
· A unique new design usable for final tightening.
· The original plastic holder is convenient for carrying or tool management.
· Designed with a larger contact area for the tip of the hexagonal part to fit perfectly into the bolt hex socket for better wear resistance and strength.
· Neck length is approximately 1/2 that of conventional products and is effective for work in narrow places.
· Neck angle is set to 95° to secure working space.
[Applications]
· General purpose tool

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HLDS250-4

Teilenummer
HLDS250-4
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Features

9.97 €

5 Arbeitstage 15An unique new design that helps in final tightening. With original plastic holder for carrying and better tool management. Designed with a larger contact area for the tip of the hexagonal part to fit perfectly into the bolt hex socket for better wear resistance and strength. Neck length is approximately half of conventional products and is effective for work in narrow places.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Hex L-shape wrench Tip Type Ballpoint Width across flat dimension(mm) 4
Single Product/Set Classification Single Item Overall length (L dimension)(mm) 146 Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) 12.5
Trusco Code 373-5427

Sie befinden sich auf der Seite für Hochwertiger Inbusschlüssel, L-Ausführung, Kugelkopf (Kurzhals-Ausführung), die Teilenummer ist HLDS250-4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HLDS250-4.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support