Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NB3-10
Single Product/Set Classification | Einzelstück Nuss | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Width across flat dimension (S Measurement) | 10 | Overall length (L dimension)(mm) | 22 |
Trusco Code | 395-2339 | Mass(g) | 18 | Features | The greatest masterpiece bringing together the KTC creation framework is Nepros. Uses N Power Fit to make the contact surface larger, reducing the concentration of stress to the thin part, which is gentle to the bolts and nuts, and prevents slipping. |
Sie befinden sich auf der Seite für Einsatz (Sechskant-Ausführung) , die Teilenummer ist NB3-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NB3-10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften