• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Tiefer Steckschlüsseleinsatz (Doppel-Sechskant, Zoll)

Tiefer Steckschlüsseleinsatz (Doppel-Sechskant, Zoll)

[Features]
· KTC unique Power Fit has been adopted to both aperture and drive.
· Double hex type which is easy to insert in bolts and nuts.
[Applications]
· General purpose tool

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B3L-3/8W

Teilenummer
B3L-3/8W
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Features

15.20 €

4 Arbeitstage 55KTC unique Power Fit has been adopted to both aperture and drive. It is a 12-angle type easy to insert into bolts and nuts.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Single Item Socket Application For handwork Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 9.5
Socket shape 12 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 3/8 Overall length (L dimension)(mm) 53.5
Details Type Insertion Angle 9.5 mm Trusco Code 392-1026

Sie befinden sich auf der Seite für Tiefer Steckschlüsseleinsatz (Doppel-Sechskant, Zoll), die Teilenummer ist B3L-3/8W.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B3L-3/8W.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support