Tiefer Steckschlüsseleinsatz (Doppel-Sechskant, Zoll)

Tiefer Steckschlüsseleinsatz (Doppel-Sechskant, Zoll)

[Features]
· KTC unique Power Fit has been adopted to both aperture and drive.
· Double hex type which is easy to insert in bolts and nuts.
[Applications]
· General purpose tool

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B4L-19/32W

Teilenummer
B4L-19/32W
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Features

19.69 €

4 Arbeitstage 144KTC unique Power Fit has been adopted to both aperture and drive. It is a 12-angle type easy to insert into bolts and nuts.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Single Item Socket Application For handwork Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 12.7
Socket shape 12 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 19/32 Overall length (L dimension)(mm) 90
Details Type Insertion Angle 12.7 mm Trusco Code 383-4671

Sie befinden sich auf der Seite für Tiefer Steckschlüsseleinsatz (Doppel-Sechskant, Zoll), die Teilenummer ist B4L-19/32W.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B4L-19/32W.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support