Tiefer Steckschlüsseleinsatz (Doppel-Sechskant, Zoll)

Tiefer Steckschlüsseleinsatz (Doppel-Sechskant, Zoll)

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: B4L-7/8W

Marke: KTC(KYOTO TOOL)

Preis: 32.04

Lieferzeit: 6 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B4L-7/8W

Teilenummer
B4L-7/8W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

32.04 €

3 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 12.7
Socket shape 12 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 7/8 Overall length (L dimension)(mm) 100
Details Type Insertion Angle 12.7 mm Trusco Code 383-4824 Mass(g) 273
Features KTC unique Power Fit has been adopted to both aperture and drive. It is a 12-angle type easy to insert into bolts and nuts.

Technischer Support