• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Stehbolzendreher (12,7 mm Vierkantantrieb)

Stehbolzendreher (12,7 mm Vierkantantrieb)
[Features]
· Can be used for the tightening or loosening of stud bolt attachment (can also be used for round bars).
· With three rollers that can grab onto the bolt from 4 directions, stable work can be done.
· With the center through, the wrench body allows use with long stud bolts as well. (When using offset wrench, etc.)
[Applications]
· Remover for stud bolts

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BSR35-8
BSR35-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall length (L dimension)
(mm)
Applicable Diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

33.16 €

1 6 Arbeitstage 658383-5570150

36.46 €

1 6 Arbeitstage 7510383-5537220

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 12.7
Socket shape Schraube Features Can be used for the tightening or loosening of the stud bolt's attachment (can be used for round bars). With three rollers that can grab onto the bolt from 5 directions, stable work can be done. With the center through, the wrench body allows for use with long stud bolts as well. (When using offset wrench, etc.)

Technischer Support