Satz T-förmiger Torx-Bit-Einsätze, manipulationssicher (12,7 mm Einsatzwinkel, mit Einsatzhalter)

Satz T-förmiger Torx-Bit-Einsätze, manipulationssicher (12,7 mm Einsatzwinkel, mit Einsatzhalter)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

[Features]
· Plug type bits can be replaced.
· T-shaped tamper-proof Torx.
· Insertion angle side uses a Power Fit shape to prevent stress concentration.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TBT4L07TH
TBT407TH
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Set Content Type Trusco Code Accessory Features Mass
(g/Set)

85.06 €

Verfügbar 5 Arbeitstage BT4-T30HL・T40HL・T45HL・T50HL・T55HL・T60HL・T70HLLong307-8647Socket HolderPlug type bits can be replaced. T-shaped tamper proof. Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress concentration.1100

108.51 €

5 Arbeitstage BT4-T30H・T40H・T45H・T50H・T55H・T60H・T70HStandard307-8639Socket HolderPlug type bits can be replaced. T-shaped tamper proof. Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress concentration.965

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Set Product Application For handwork Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 12.7
Socket shape Hexagonal bit Width across flat dimension (S Measurement) 5.49 / 6.60 / 7.77 / 11.17 / 13.20 / 8.79 / 15.49 Set Contents (Items) 7

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support