Hersteller-Teilenummer: BT2-T8H
Marke: KTC(KYOTO TOOL)
Preis: 14.86 €
Lieferzeit: 9 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BT2-T8H
Single Product/Set Classification | Einzelstück Nuss | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 6.3 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Sechskantbit | Width across flat dimension (S Measurement) | 2.3 | Overall length (L dimension)(mm) | 54.5 |
Nominal No. | T8 | Trusco Code | 383-6185 | Mass(g) | 35 |
Features | Plug type bits can be replaced. T-shaped standard type, tamper proof. Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress concentration. |
Sie befinden sich auf der Seite für T-förmig, manipulationssicher, Sechrund, die Teilenummer ist BT2-T8H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BT2-T8H.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften