Hersteller-Teilenummer: BRA21
Marke: KTC(KYOTO TOOL)
Preis: 80.59 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BRA21
Single Product/Set Classification | Einzelstück Adapter | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Verbindertyp | Width across flat dimension (S Measurement) | 9.5 | Overall length (L dimension)(mm) | 51 |
Insertion Angle(mm) | Concave/Convex 9.5 | The Number of Teeth(sheet) | 60 | Trusco Code | 383-5499 |
Mass(g) | 140 | Features | Features a gear with 60 teeth, feed angle is 6 degrees. By combining with a spinner handle, it can be used as a ratchet handle. |
Sie befinden sich auf der Seite für Ratschenadapter (Antriebsstift 9,5 mm) , die Teilenummer ist BRA21.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BRA21.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften