• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

T-förmiger Flex-Schlüssel (Magnetisch)

T-förmiger Flex-Schlüssel (Magnetisch)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
THF2-10
THF2-12
THF2-13
THF2-14
THF2-17
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Features

47.57 €

5 Arbeitstage 10330373-8744400T-shaped wrench with a magnet.

48.28 €

5 Arbeitstage 12331373-8752405T-shaped wrench with a magnet.

48.31 €

5 Arbeitstage 13331373-8761410T-shaped wrench with a magnet.

48.69 €

5 Arbeitstage 14331373-8779410T-shaped wrench with a magnet.

50.03 €

5 Arbeitstage 17331373-8787430T-shaped wrench with a magnet.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Single Item Handle Application For handwork Socket shape 6 Sq.
Overall Width(mm) 180

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support