Hersteller-Teilenummer: THF20-700
Marke: KTC(KYOTO TOOL)
Preis: 64.47 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
THF20-700
Single Product/Set Classification | Einzelstück Griff | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Overall length (L dimension)(mm) | 698 | Overall Width(mm) | 180 | Trusco Code | 383-9699 |
Mass(g) | 700 | Features | Because the total length is long, it is convenient for work in deep places. |
Sie befinden sich auf der Seite für T-förmiger Flex-Schlüssel, lang (9,5 mm Einsatzwinkel) , die Teilenummer ist THF20-700.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer THF20-700.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften