Hersteller-Teilenummer: XH30
Marke: KTC(KYOTO TOOL)
Preis: 86.94 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
XH30
Single Product/Set Classification | Einzelstück Griff | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Overall length (L dimension)(mm) | 285 | Overall Width(mm) | 400 | Trusco Code | 395-8060 |
Mass(g) | 1500 | Features | Attached rotating grip enables fast turning operation of bolts and nuts. |
Sie befinden sich auf der Seite für Schnell drehender Kreuzschlüssel (12,7 mm Einsatzwinkel) , die Teilenummer ist XH30.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XH30.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften