Einsatz für Schlagschrauber (Einsatzwinkel 9,5 mm / Halbtiefe, dünne Ausführung)

Einsatz für Schlagschrauber (Einsatzwinkel 9,5 mm / Halbtiefe, dünne Ausführung)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Features]
· The AMBAC system prevents pins from popping out during use.
· The PowerFit system prevents the bolts and nuts from stripping.
· An easy-to-see size indication is provided along with engraving.
· New type of ring also allows pins and rings to be easily installed.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BP3M-14TP

Teilenummer
BP3M-14TP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.79 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Schläge Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 9.5
Socket shape 6 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 14 Overall length (L dimension)(mm) 36
Trusco Code 359-7270 Mass(g) 64 Accessory Pin, Ring
Features AMBAC system is adopted to prevent the pin from popping out during use. PowerFit is adopted to prevent nuts and bolts from wearing out. An easy-to-see size indication is provided along with engraving. A new type of ring also allows pins and rings to be easily installed.

Sie befinden sich auf der Seite für Einsatz für Schlagschrauber (Einsatzwinkel 9,5 mm / Halbtiefe, dünne Ausführung) , die Teilenummer ist BP3M-14TP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BP3M-14TP.

Technischer Support