Teilenummer
|
---|
BP6L-19TP |
BP6L-21TP |
BP6L-24TP |
BP6L-30TP |
BP6L-32TP |
BP6L-33TP |
BP6L-36TP |
BP6L-38TP |
BP6L-41TP |
BP6L-46TP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width across flat dimension (S Measurement) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 307-9881 | 410 | ||
38.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 21 | 307-9899 | 455 | ||
43.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 307-9929 | 479 | ||
44.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 307-9961 | 617 | ||
49.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 307-9970 | 638 | ||
64.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 33 | 307-9988 | 693 | ||
54.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 36 | 308-0021 | 964 | ||
72.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 38 | 308-0030 | 1056 | ||
82.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 41 | 308-0048 | 1092 | ||
81.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 46 | 308-0056 | 1399 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Einzelstück Nuss | Application | Für Schläge | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 19 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Overall length (L dimension)(mm) | 100 | Accessory | Pin, Ring |
Features | A thin type that can be easily used in confined spaces. The PowerFit system prevents the bolts and nuts from stripping. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width across flat dimension (S Measurement)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften