Hersteller-Teilenummer: BJP4
Marke: KTC(KYOTO TOOL)
Preis: 98.12 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BJP4
Single Product/Set Classification | Einzelstück Universalgelenk | Application | Für Schläge | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Verbindertyp | Width across flat dimension (S Measurement) | 12.7 | Overall length (L dimension)(mm) | 82.5 |
Insertion Angle(mm) | Concave/Convex 12.7 | Trusco Code | 308-0544 | Mass(g) | 340 |
Accessory | Pin, Ring | Features | Effective when a tool cannot be used straight to the bolt or nut. AMBAC system prevents pins from popping up during use. Newly designed ring enables easy attachment of pins or rings. |
Sie befinden sich auf der Seite für Universalgelenk für Schlagschrauber, die Teilenummer ist BJP4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BJP4.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften