• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Schraubendreher, Harz-Griff, langer, runder Schaft

Schraubendreher, Harz-Griff, langer, runder Schaft

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • MDDZ-400
  • PDDZ-2

[Features]
· The product is elastic, featuring resin grips that are gentle to handle.
· The shaft is round.
[Applications]
· General purpose tool

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MDDZ-400
PDDZ-2
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Tip standards Tip size / Phillips (+) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 Trusco Code Mass
(g)
Features Specifications

19.84 €

4 Arbeitstage Flathead (-)-5.50.7373-621190The product is elastic, featuring resin grips that are gentle to handle. The shaft is round.Resin Grip

21.34 €

4 Arbeitstage Phillips (+)No.2--373-6954100The product is elastic, featuring resin grips that are gentle to handle. The shaft is round.Resin Grip

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shaft length L (mm) 288 Single Product/Set Classification Single Item Shaft type Round
Magnet NA Shaft through NA Bolster NA
Grip Type Resin Overall Length(mm) 383

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support