• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kurzer Mini-Schraubendreher, Harz-Griff

Kurzer Mini-Schraubendreher, Harz-Griff

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • SD3-M
  • SD3-P
  • SD4-P

[Features]
· Convenient for removing and inserting screws in narrow spaces.
· The shaft material is SWRH62A.
[Applications]
· General purpose tool

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SD3-M
SD3-P
SD4-P
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Tip standards Tip size / Phillips (+) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 Shaft length L (mm) Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 Overall Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Features

8.34 €

4 Arbeitstage Flathead (-)-6200.740373-786125Convenient for removing and inserting screws in confined spaces. The material of the handle is SWRH62A.

8.34 €

4 Arbeitstage Phillips (+)No.2-20-40373-787025Convenient for removing and inserting screws in confined spaces. The material of the handle is SWRH62A.

8.83 €

4 Arbeitstage Phillips (+)No.2-15-30373-788820Convenient for removing and inserting screws in confined spaces. The material of the handle is SWRH62A.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Single Item Shaft type Round Magnet NA
Shaft through NA Bolster NA Grip Type Resin

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support