Kurzer Schraubendreher, Harz-Griff

Kurzer Schraubendreher, Harz-Griff

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • D1MS-6
  • D1PS-2

[Features]
· Square resin grip which makes it easy to apply force.
· Shaft is hexagon shaped.
[Applications]
· General purpose tool

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
D1MS-6
D1PS-2
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Tip standards Tip size / Phillips (+) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 Trusco Code Mass
(g)
Features Blade Tip

7.69 €

4 Arbeitstage Flathead (-)-61373-360270Square resin grip with which force is easily applied. The shaft is hexagonal.With Magnet

7.69 €

4 Arbeitstage Phillips (+)No.2--373-367070Square resin grip with which force is easily applied. The shaft is hexagonal.With Magnet

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shaft length L (mm) 25 Single Product/Set Classification Single Item Shaft type Round
Magnet Available Shaft through NA Bolster NA
Grip Type Resin Details Type Square plastic grip type Overall Length(mm) 75

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support