• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kurzer Schraubendreher, Harz-Griff

Kurzer Schraubendreher, Harz-Griff

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • SD1-M
  • SD1-P

[Features]
· Convenient for removing and inserting screws in narrow spaces.
· The shaft material is SWRH62A.
[Applications]
· General purpose tool

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SD1-M
SD1-P
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Tip standards Tip size / Phillips (+) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 Trusco Code Mass
(g)
Features

8.29 €

4 Arbeitstage Flathead (-)-60.8373-782940Convenient for removing and inserting screws in confined spaces. The material of the handle is SWRH62A.

8.29 €

4 Arbeitstage Phillips (+)No.2--373-783740Convenient for removing and inserting screws in confined spaces. The material of the handle is SWRH62A.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shaft length L (mm) 26 Single Product/Set Classification Single Item Shaft type Round
Magnet Available Shaft through NA Bolster NA
Grip Type Resin Details Type Hard Resin Grip Type Overall Length(mm) 72

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support