Schraubendreher, Harz-Griff (mit Durchschlag / Magnet) , mit Ansatz

Schraubendreher, Harz-Griff (mit Durchschlag / Magnet) , mit Ansatz

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • D1M2-5
  • D1P2-1
  • Mengenrabatt
[Features]
· Square resin grip which makes it easy to apply force.
· There is a hexagonal part at the base of the shaft.
· Shaft is hexagon shaped.
· Shaft material is Cr-V.
[Applications]
· General purpose tool

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
D1M2-5
D1M2-6
D1M2-8
D1P2-1
D1P2-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tip standards Tip size / Phillips (+) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 Shaft length L (mm) Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 Overall Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

14.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Senkkopf (-)-5.5750.8170373-3548120

16.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Senkkopf (-)-6.31001210373-3564150

24.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Senkkopf (-)-81501.2280373-3581250

14.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Kreuzschlitz (+)Nr. 1-75-170373-3611120

16.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Kreuzschlitz (+)Nr. 2-100-210373-3637150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Shaft type Rund Magnet Verfügbar
Shaft through Verfügbar Bolster im Lieferumfang enthalten Grip Type Kunststoff
Features Square resin grip with which force is easily applied. There is a hexagonal part at the base of the shaft. The shaft is hexagonal. Shaft material is Cr-V. Specifications Through Hole Type Blade Tip With Magnet

Technischer Support