• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Ratschen-Schraubendreher

Ratschen-Schraubendreher

[Features]
· The ratchet mechanism enables fast turning in both directions for loosening and tightening.
· Fixing the ratchet allows it to be used as a normal screwdriver.
· 2 bits can be stored in the shaft and 6 more in the grip end for a total of 8 pieces storage.
[Applications]
· General purpose tool

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DBR14

Teilenummer
DBR14
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features Mass
(g/Set)

42.16 €

4 Arbeitstage The ratchet mechanism enables fast turning in both directions for loosening and tightening. Fixing the ratchet allows it to be used as a normal screwdriver. Can store a total of eight bits; two on the shaft and six on the grip end.340

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Combination Tip size / Phillips (+) No.1 / No.2 / No.3 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 6 / 8 / 5.5
Single Product/Set Classification Set Product Shaft type Square Magnet NA
Grip Type Rubber (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) 4 / 5 / 3 / 2.5 Overall Length(mm) 237
Set Content Bit: (+) No.1 x (-) 5.5, (+) No.3 x (-) 8 1 Each, (+) No.2 x (-) 6 2 Pieces, Hex: 2.5 mm x 3 mm, 4 mm x 5 mm (1 Each), Torx: T15 x T20, T25 x T30 1 Each Trusco Code 359-7601

Sie befinden sich auf der Seite für Ratschen-Schraubendreher, die Teilenummer ist DBR14.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DBR14.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support