Werkzeugsatz (Metallkasten, eine Öffnung) (Einsatzwinkel 9,5 mm), Rot

Werkzeugsatz (Metallkasten, eine Öffnung) (Einsatzwinkel 9,5 mm), Rot

[Features]
· It is ideal for light work and home mechanic work.
· Compact size for easy carrying.
· Comes with a useful parts tray and carrying tray.
· It is a carefully selected set that provides essential tools.
[Applications]
· It is ideal for light work and home mechanic work.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SK3434S

Teilenummer
SK3434S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features Mass
(g/set)

388.09 €

4 Arbeitstage It is ideal for light work and home mechanic work. It is a compact size that's easy to carry. It comes with a useful parts tray and carrying tray.10000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Tool set Tool set type Single opening portable type Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 405×200×170
Set Content(Point) 43 Case color Red Insertion Angle(mm) 9.5
Trusco Code 337-4793

Sie befinden sich auf der Seite für Werkzeugsatz (Metallkasten, eine Öffnung) (Einsatzwinkel 9,5 mm), Rot, die Teilenummer ist SK3434S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SK3434S.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support