Werkzeugbehältnis

Werkzeugbehältnis

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • EKP-1
  • EKP-5
  • Mengenrabatt
[Features]
· High strength is secured by proper rib arrangement using a resin material with excellent impact resistance and durability.
· Has a structure that resists permeation of water or dust since the areas where the box itself and its lid meet have a double structure and the area where the handle is attached is separate from the case itself.
[Applications]
· Storage of various tools

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EKP-5

Teilenummer
EKP-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

52.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugkasten Toolbox Type Kunstharz-Werkzeugkasten Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 385×202×140
Case color Rot Mass(g) 900 Effective inside dimension, frontage(mm) 345
Effective inside dimension, depth(mm) 150 Effective inside dimension, height(mm) 65 Trusco Code 395-7845
Main Body Material Co-Polymer (PP) Accessory Inner tray Inner tray material Co-Polymer (PP)

Sie befinden sich auf der Seite für Werkzeugbehältnis, die Teilenummer ist EKP-5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EKP-5.

Technischer Support